??
Wybór modelu CAD
K0609.08
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0609 - Zatrzaski sprężynowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
Lista materiałowa
K0609.08
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0609.08
POS
Pozycja kulki
mm
Enter value for POS
Pozycja kulki
mm
cm
inch
ft
D
Gwint
M8
D1
Średnica, kulka
5.0 mm
L
Długość
16 mm
H
Ugięcie sprężyny
1.5 mm
N
Odstęp
1.2 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
15 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
30 N
GEW
Ciężar ok.
0.0031 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245843619
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions